Menu Ricerca

Bullone di tenuta con guarnizione integrata M5 12.0 Acciaio inossidabile 316

Bulloni a tenuta stagna con testa esagonale. L'elemento di tenuta è stampato o incollato direttamente sulla testa o sulla filettatura della vite ed è stato progettato per impedire le perdite di fluidi, gas o altre sostanze. Può essere usato su tubi rigidi, valvole o pompe dove occorre una soluzione ermetica affidabile.
Codice articolo Essentra :

20258252

Codice articolo precedente:

20258252

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,7583 €
50 - 99 3,0067 €
100 - 199 2,8188 €
200 - 499 2,6308 €
500 + 2,4429 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,76 €

1 x 3,7583 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 12.0
A/F 8.0
h1 max 3.7
d2 ±0.05 5.6
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci