Menu Ricerca

Bulloni a tenuta stagna

Disponibile

I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Provvisti di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Con testa esagonale, incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0176

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 max Materiale A/F d1 l1 d2 ±0.05 Acquista
2,21 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
8.0
4.5
2,1016 € - 3,2333 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
12.0
4.5
2,1666 € - 3,3333 € Richiedi il lead time qui
3.7
Acciaio inossidabile 303
8.0
M5
10.0
5.6
1,6466 € - 2,5333 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 316
5.5
M3
12.0
3.6
2,47 € - 3,80 € Richiedi il lead time qui
3.7
Acciaio inossidabile 316
8.0
M5
16.0
5.6
2,0366 € - 3,1333 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
8.0
4.5
3,6183 € - 5,5666 € Richiedi il lead time qui
4.2
Acciaio inossidabile 316
10.0
M6
20.0
6.8
2,21 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
20.0
4.5
1,5166 € - 2,3333 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
12.0
3.6
1,6033 € - 2,4666 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 316
5.5
M3
8.0
3.6
1,7116 € - 2,6333 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 316
5.5
M3
20.0
3.6
2,2316 € - 3,4333 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
10.0
4.5
4,485 € - 6,90 € Richiedi il lead time qui
5.5
Acciaio inossidabile 303
13.0
M8
40.0
8.5
1,4733 € - 2,2666 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
8.0
3.6
3,51 € - 5,40 € Richiedi il lead time qui
4.2
Acciaio inossidabile 316
10.0
M6
16.0
6.8
2,0583 € - 3,1666 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
10.0
4.5
2,1666 € - 3,3333 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
6.0
4.5
2,4266 € - 3,7333 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
20.0
4.5
5,1566 € - 7,9333 € Richiedi il lead time qui
6.6
Acciaio inossidabile 316
16.0
M10
25.0
10.6
2,275 € - 3,50 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
12.0
4.5
  • di 5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 8.0 Acciaio inossidabile 316

20258139

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20258160

Fascia di prezzo
3,2333 € - 2,1016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20258221

Fascia di prezzo
3,3333 € - 2,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 12.0 Acciaio inossidabile 316

20258078

Fascia di prezzo
2,5333 € - 1,6466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M5 16.0 Acciaio inossidabile 316

20258276

Fascia di prezzo
3,80 € - 2,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20258122

Fascia di prezzo
3,1333 € - 2,0366 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M6 20.0 Acciaio inossidabile 316

20258351

Fascia di prezzo
5,5666 € - 3,6183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20258184

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20258061

Fascia di prezzo
2,3333 € - 1,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 8.0 Acciaio inossidabile 316

20258030

Fascia di prezzo
2,4666 € - 1,6033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 20.0 Acciaio inossidabile 316

20258092

Fascia di prezzo
2,6333 € - 1,7116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 10.0 Acciaio inossidabile 316

20258153

Fascia di prezzo
3,4333 € - 2,2316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M8 40.0 Acciaio inossidabile 303

20258016

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 8.0 Acciaio inossidabile 303

20258023

Fascia di prezzo
2,2666 € - 1,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M6 16.0 Acciaio inossidabile 316

20258337

Fascia di prezzo
5,40 € - 3,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20258146

Fascia di prezzo
3,1666 € - 2,0583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 6.0 Acciaio inossidabile 316

20258115

Fascia di prezzo
3,3333 € - 2,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 20.0 Acciaio inossidabile 316

20258191

Fascia di prezzo
3,7333 € - 2,4266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 25.0 Acciaio inossidabile 316

20258559

Fascia di prezzo
7,9333 € - 5,1566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 12.0 Acciaio inossidabile 316

20258177

Fascia di prezzo
3,50 € - 2,275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5