Menu Ricerca

Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 8.0 Acciaio inossidabile 303

Bulloni a tenuta stagna con testa esagonale. L'elemento di tenuta è stampato o incollato direttamente sulla testa o sulla filettatura della vite ed è stato progettato per impedire le perdite di fluidi, gas o altre sostanze. Può essere usato su tubi rigidi, valvole o pompe dove occorre una soluzione ermetica affidabile.
Codice articolo Essentra :

20258023

Codice articolo precedente:

20258023

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,3233 €
50 - 99 1,8587 €
100 - 199 1,7425 €
200 - 499 1,6263 €
500 + 1,5102 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,32 €

1 x 2,3233 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 8.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci