Questi boccole senza flangia sono realizzate in miscele di poliammide, PTFE e fibra di carbonio o di poliammide, PFTE e fibra di vetro in grado di resistere a carichi di pressione elevati e garantire un funzionamento senza necessità di manutenzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Flange Outside Diameter | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Shaft Length | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8525 € - 1,7134 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
No
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
1,4923 € - 2,9984 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
0,3634 € - 0,7268 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,5223 € - 1,0487 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,6356 € - 1,2712 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
0,601 € - 1,2007 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
0,7876 € - 1,5752 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
1,8101 € - 3,6479 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
1,4248 € - 1,4248 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||
0,3012 € - 0,601 € | In produzione |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3205 € - 0,6425 € | 1919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,4988 € - 0,8124 € | 1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,5706 € - 0,8995 € | 1054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,8608 € - 1,5199 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,9409 € - 1,6581 € | 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
1,0708 € - 1,893 € | 744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
1,0418 € - 1,8377 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
1,4785 € - 4,4631 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
No
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
2,6668 € - 5,4442 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
0,9282 € - 0,9282 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare