Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,16 € - 0,1841 € 9180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1501 € - 0,1954 € 12060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.5 mm
Nero
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,0752 € - 0,1049 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
3.2 mm
Nero
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0,1343 € - 0,1742 € 1777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.0 mm
Nero
Nylon 6/6
10.2 mm
16.0 mm
0,3186 € - 0,3965 € 3297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
14.5 mm
Nero
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
0,1226 € - 0,1586 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
7.8 mm
Nero
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,1671 € - 0,2166 € 2660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
3.5 mm
Nero
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
0,0784 € - 0,1094 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
3.4 mm
Nero
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,1059 € - 0,1472 € 6112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
5.2 mm
Nero
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
0,1091 € - 0,1515 € 60811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1543 € - 0,2011 € 19193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
15.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,177 € - 0,2294 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
17.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,268 € - 0,2791 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.6 mm
Nero
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1472 € - 0,2039 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
9.7 mm
Nero
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,0773 € - 0,1226 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
4.9 mm
Nero
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,0878 € - 0,1225 € 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
3.9 mm
Nero
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1529 € - 0,1997 € 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
10.0 mm
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 3164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
3.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
0,3526 € - 0,4404 € 2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
14.5 mm
Nero
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
0,0974 € - 0,1356 € 12021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
6.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
9180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229132

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
12060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    28.0 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10229163

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Altezza flangia
    1.4 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229194

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,1343 €

Livelli di giacenza
1777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229231

Fascia di prezzo
0,3965 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
3297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    14.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    21.0 mm
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Altezza flangia
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229279

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

10229316

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
2660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    0.6 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229255

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229293

Fascia di prezzo
0,1472 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
6112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Altezza flangia
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
60811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055168

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
19193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    15.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento M2.5 2.9 mm 3.6 mm Nero Nylon 6/6

10605868

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    6.4 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.4 mm
Rondella di spallamento 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,0773 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    7.4 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    4.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Altezza flangia
    2.3 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054864

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
3164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229309

Fascia di prezzo
0,4404 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    14.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    21.0 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Altezza flangia
    32.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054901

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
12021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale