Menu Ricerca

Boccole copriforo

Disponibile

Le boccole copriforo si aprono per accogliere cavi, fili e tubi. Una volta installata nel foro del pannello, la boccola si chiude saldamente.

Il materiale resistente garantisce l'isolamento e un leggero alleggerimento della tensione, contribuendo a proteggere i fili e i cavi alloggiati dai bordi grezzi.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Diametro totale Spessore massimo pannello Acquista
10262061 0,2413 € - 0,256 € 4412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,3124 € - 0,3388 € 4930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
3.2 mm
0,3186 € - 0,3455 € 11993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3.2 mm
0,2265 € - 0,2383 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
0,2265 € - 0,2383 € 6064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,3186 € - 0,3455 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
3.2 mm
Boccola copriforo Nero 12.7 mm (HD)

10262061

Fascia di prezzo
0,256 € - 0,2413 €

Livelli di giacenza
4412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    3.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
Boccola copriforo Nero (HD)

10170168

Fascia di prezzo
0,3388 € - 0,3124 €

Livelli di giacenza
4930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro totale
    11.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    12.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Boccola copriforo Nero (HD)

10170182

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
11993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    12.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Boccola copriforo Nero 11.1 mm (HD)

10262054

Fascia di prezzo
0,2383 € - 0,2265 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    11.1 mm
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola copriforo Nero 9.5 mm (HD)

10262047

Fascia di prezzo
0,2383 € - 0,2265 €

Livelli di giacenza
6064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    3.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Diametro totale
    11.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola copriforo Nero (HD)

10170175

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    12.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide