Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,2998 € - 0,5458 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4186 € - 0,6812 € 13241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4366 € - 0,7074 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
0,1713 € - 0,3122 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,572 € - 0,9313 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
0,2349 € - 0,4283 € 163500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,4836 € - 0,7834 € 20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
5,5823 € - 8,7742 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
3,634 € - 5,7067 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3109 € - 0,5665 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3371 € - 0,6149 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,391 € - 0,7143 € 21200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,3109 € - 0,5665 € 30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3647 € - 0,6646 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3647 € - 0,6646 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3979 € - 0,6494 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,4338 € - 0,7047 € 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,6522 € - 1,303 € 1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,7848 € - 1,5614 € 826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
1,3113 € - 2,6253 € 1617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 16.0 mm Naturale

10050132

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 10.0 mm Nero

10050088

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
13241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm Nero

10050194

Fascia di prezzo
0,7074 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    12.4 mm
  • Diametro esterno nominale
    18.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.1 mm 10.8 mm Naturale

10049976

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.1 mm
  • Lunghezza totale
    10.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.1 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.1 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 5.5 mm Nero

10178850

Fascia di prezzo
0,9313 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 7.0 mm Naturale

10049952

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
163500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10049938

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
Cuscinetto 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Nero

10323557

Fascia di prezzo
8,7742 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Nero

10323526

Fascia di prezzo
5,7067 € - 3,634 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10116326

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10116340

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Nero

10116388

Fascia di prezzo
0,7143 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
21200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturale

10116319

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturale

10116357

Fascia di prezzo
0,6646 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10116364

Fascia di prezzo
0,6646 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Nero

10116401

Fascia di prezzo
0,6494 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10116425

Fascia di prezzo
0,7047 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Nero

10323359

Fascia di prezzo
1,303 € - 0,6522 €

Livelli di giacenza
1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Nero

10323397

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Nero

10323434

Fascia di prezzo
2,6253 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
1617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento