Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,4447 € - 0,7223 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,4447 € - 0,7223 € 35300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3186 € - 0,5806 € 30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3739 € - 0,6812 € 21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4078 € - 0,6656 € 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3455 € - 0,6302 € 29600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4008 € - 0,7322 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,32 € - 0,5849 € 10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,6529 € - 1,0282 € 4447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3073 € - 0,5594 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3073 € - 0,5594 € 1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4957 € - 0,803 € 22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,7279 € - 1,4304 € 2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,2903 € - 0,5297 € 11632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3073 € - 0,5594 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4291 € - 0,6982 € 11341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4475 € - 0,7251 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,0438 € - 1,8412 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,4149 € - 0,6713 € 16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,0976 € - 1,9403 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10116425

Fascia di prezzo
0,7223 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturale

10116418

Fascia di prezzo
0,7223 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
35300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturale

10116319

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturale

10116357

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturale

10116395

Fascia di prezzo
0,6656 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10116340

Fascia di prezzo
0,6302 € - 0,3455 €

Livelli di giacenza
29600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturale

10116371

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.5 mm 15.0 mm Naturale

10050033

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.5 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 6.0 mm Nero

10178898

Fascia di prezzo
1,0282 € - 0,6529 €

Livelli di giacenza
4447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 15.0 mm Naturale

10050019

Fascia di prezzo
0,5594 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 8.0 mm Naturale

10050118

Fascia di prezzo
0,5594 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 10.0 mm Naturale

10050095

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 15.0 mm Nero

10178928

Fascia di prezzo
1,4304 € - 0,7279 €

Livelli di giacenza
2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 6.0 mm Nero

10050064

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
11632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 16.0 mm Naturale

10050132

Fascia di prezzo
0,5594 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 10.0 mm Nero

10050088

Fascia di prezzo
0,6982 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
11341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm Nero

10050194

Fascia di prezzo
0,7251 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    12.4 mm
  • Diametro esterno nominale
    18.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 15.0 mm Nero

10178959

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    12.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 10.0 mm Nero

10050231

Fascia di prezzo
0,6713 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    12.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    16.0 mm
Cuscinetto 14.0 mm 17.0 mm Nero

10178980

Fascia di prezzo
1,9403 € - 1,0976 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    14.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    16.0 mm