Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flanged | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3073 € - 0,5594 € | 20049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4957 € - 0,803 € | 22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4291 € - 0,6982 € | 23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0976 € - 1,9403 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3739 € - 0,609 € | 31350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5098 € - 0,8313 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,1089 € - 1,9545 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1,1854 € - 1,9262 € | 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,0438 € - 1,8412 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4149 € - 0,6713 € | 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0976 € - 1,9403 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,5679 € - 1,2548 € | 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 0,32 € - 0,5849 € | 10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,6529 € - 1,0282 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3073 € - 0,5594 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1203 € - 1,9686 € | 8609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,5976 € - 0,973 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3073 € - 0,5594 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4291 € - 0,6982 € | 10841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4475 € - 0,7251 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm