Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 15.0 mm 12.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Presentano un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, con un coefficiente di attrito pari a 0,11 (statistico).
Codice articolo Essentra :

10179000

Codice articolo precedente:

008743011442

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,9545 €
250 - 999 1,3766 €
1000 + 1,1089 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

97,73 €

50 x 1,9545 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 17.0 mm
Lunghezza totale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
Diametro foro albero 15.0 mm
Diametro esterno nominale 17.0 mm
Diametro interno 15.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci