Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flanged | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1103 € - 5,1412 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,6061 € - 1,3327 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6345 € - 1,3993 € | 5758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1783 € - 4,5747 € | 7280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,606 € - 5,3536 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,912 € - 5,7502 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,3441 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,2803 € - 4,9996 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2903 € - 0,5297 € | 8897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3101 € - 0,7591 € | 14884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 0,6302 € - 1,3936 € | 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1756 € - 0,32 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 6,685 € - 8,597 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Sì
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,6826 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7308 € - 1,1967 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,7279 € | 2462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4022 € - 0,8044 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm