Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
2,1103 € - 5,1412 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,6061 € - 1,3327 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6345 € - 1,3993 € 5758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,1783 € - 4,5747 € 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
2,606 € - 5,3536 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
1,912 € - 5,7502 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
0,1897 € - 0,3441 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
1,2803 € - 4,9996 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
0,2407 € - 0,439 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2903 € - 0,5297 € 9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2407 € - 0,439 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,2407 € - 0,439 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,3101 € - 0,7591 € 14884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
0,6302 € - 1,3936 € 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,1756 € - 0,32 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
6,685 € - 8,597 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,3427 € - 0,6826 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,7308 € - 1,1967 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,3654 € - 0,7279 € 2462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,4022 € - 0,8044 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 38.0 mm Naturale

10050583

Fascia di prezzo
5,1412 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    38.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    32.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    38.0 mm
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 15.0 mm Naturale

10050446

Fascia di prezzo
1,3327 € - 0,6061 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    20.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    24.0 mm
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 15.0 mm Naturale

10050460

Fascia di prezzo
1,3993 € - 0,6345 €

Livelli di giacenza
5758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    20.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    25.0 mm
Cuscinetto flangiato 24.0 mm 30.0 mm Naturale

10050507

Fascia di prezzo
4,5747 € - 1,1783 €

Livelli di giacenza
7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    24.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    30.0 mm
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 30.0 mm Nero

10179116

Fascia di prezzo
5,3536 € - 2,606 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    25.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    28.0 mm
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 35.0 mm Naturale

10050569

Fascia di prezzo
5,7502 € - 1,912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    30.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    35.0 mm
Cuscinetto flangiato 3.0 mm 7.0 mm Naturale

10049440

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    3.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    5.0 mm
Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm Nero

10050552

Fascia di prezzo
4,9996 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    28.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    33.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 13.0 mm Naturale

10049891

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 6.0 mm Naturale

10049914

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 7.0 mm Nero

10049969

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 13.0 mm Nero

10049907

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 18.5 mm 7.5 mm Nero

10050385

Fascia di prezzo
0,7591 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
14884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    18.5 mm
  • Diametro esterno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 25.0 mm Nero

10050361

Fascia di prezzo
1,3936 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.0 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    18.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    22.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.1 mm 10.8 mm Naturale

10049976

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.1 mm
  • Lunghezza totale
    10.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.1 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.1 mm
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10323137

Fascia di prezzo
8,597 € - 6,685 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10323175

Fascia di prezzo
0,6826 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturale

10322918

Fascia di prezzo
1,1967 € - 0,7308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Nero

10323182

Fascia di prezzo
0,7279 € - 0,3654 €

Livelli di giacenza
2462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nero

10323229

Fascia di prezzo
0,8044 € - 0,4022 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento