Boccole aperte standard con un design che ne agevola l'inserimento e consente di bloccarle in posizione su pannelli di spessore comune. Grazie al design diviso, possono essere montate nei fori dei pannelli che contengono già un fascio.
Progettate per proteggere cavi, fili e tubi da bordi irregolari, non rifiniti e taglienti della lamiera in metallo. Per l'installazione non sono necessari utensili: è sufficiente esercitare una pressione con la punta delle dita.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Diametro massimo fascio cavi | Diametro foro di montaggio | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2902 € - 0,3124 € | 31327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2081 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2527 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2125 € - 0,2571 € | 1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2045 € - 0,2525 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1928 € - 0,2567 € | 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,4137 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3299 € - 0,3583 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1805 € - 0,2041 € | 39980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10021217 | 0,2917 € - 0,3158 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,4036 € - 0,4404 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4051 € - 0,4817 € | 5220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2501 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,36 € - 0,4356 € | 4348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 1819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 1323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2804 € | 12669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2917 € - 0,3158 € | 84135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,3639 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,194 € - 0,2223 € | 917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare