Menu Ricerca

Boccole a scatto Nylon 6/6 Nero

La boccola aperta standard protegge fili, cavi e tubi da bordi taglienti e non rifiniti. Offre un'apertura agevole e grazie al design diviso è possibile installarla in fori che contengono già un fascio di cavi. Il semplice design a pressione consente di incastrare questa boccola ai pannelli con spessori comuni. Realizzata in resistente materiale stabilizzato al calore ritardante della fiamma UL94 V2.
Codice articolo Essentra :

10163221

Codice articolo precedente:

PGSB-8A

33527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 4999 0,3124 €
5000 + 0,2902 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

62,48 €

200 x 0,3124 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro totale 40.1 mm
Diametro foro di montaggio 38.1 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Altezza totale 10.7 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 3.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Standard infiammabilità del materiale Heat Stabilised to UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci