Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1995 € - 0,2217 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3637 € - 0,4042 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2736 € - 0,3192 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,149 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
Rotondo
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1247 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1355 € | 26979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1355 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,4708 € | 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0872 € - 0,1018 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10258729 | 0,1405 € - 0,1633 € | 2717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,2133 € - 0,2515 € | 7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2501 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3413 € - 0,4002 € | 2014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1915 € - 0,1915 € | 909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,2291 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppio
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,2666 € | 8656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,1377 € | 19656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2634 € - 0,8313 € | 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0906 € | 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4276 € - 2,4276 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare