Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1217 € |
5000 - 9999 | 0,1193 € |
10000 + | 0,1168 € |
Colour | Black |
---|---|
Compatible Cable Shape | Round |
Material | PA |
Cable Size | SV |
Compatible Hole Diameter | 12.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.5 in |
Head Length | 17.5 mm |
Head Length | 0.689 in |
Maximum Panel Thickness | 2.5 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.098 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Overall Width | 14.3 mm |
Overall Width | 0.563 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare