Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
0,0851 € - 0,0993 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Doppio
1.6 mm
0,0642 € - 0,0883 € 108309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
2.5 mm
0,2081 € - 0,2454 € 6946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
4.0 mm
0,2081 € - 0,244 € 1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,2081 € - 0,244 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,2081 € - 0,244 € 6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1378 € - 0,1607 € 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
2.5 mm
0,1347 € - 0,1579 € 4739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
4.0 mm
0,3473 € - 0,3646 € 3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,361 € - 0,4457 € 5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,3947 € - 0,4593 € 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0667 € - 0,2221 € 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.3 mm
0,0772 € - 0,2587 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0645 € - 0,0884 € 1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
1.6 mm
0,0474 € - 0,1571 € 7797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.2 mm
Doppio
1.6 mm
0,1258 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
Piatto
2.5 mm
0,1727 € - 0,1989 € 116000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
1.6 mm
0,1282 € - 0,1547 € 5298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
3.2 mm
10027424 0,1727 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
Piatto
1.8 mm
0,1727 € - 0,1989 € 523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
3.2 mm
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Nero

10258682

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    2.3 x 4.5 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6.35 mm Nylon 6/6 Nero

10027431

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
108309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Bianco

10258767

Fascia di prezzo
0,2454 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
6946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

10258781

Fascia di prezzo
0,244 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258804

Fascia di prezzo
0,244 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258828

Fascia di prezzo
0,244 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,5 - 7,5 mm PA Nero

10258712

Fascia di prezzo
0,1607 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.5 - 7.5 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Nero

10258750

Fascia di prezzo
0,1579 € - 0,1347 €

Livelli di giacenza
4739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Bianco

10258798

Fascia di prezzo
0,3646 € - 0,3473 €

Livelli di giacenza
3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Bianco

10258835

Fascia di prezzo
0,4457 € - 0,361 €

Livelli di giacenza
5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,4 - 11,0 mm PA Nero

10258873

Fascia di prezzo
0,4593 € - 0,3947 €

Livelli di giacenza
3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.4 - 11.0 mm
  • Lunghezza testa
    22.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10281512

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,0667 €

Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    12.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

10281550

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,0772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 2,8 x 5,3 mm; 2,3 x 4,6 mm Nylon 6/6 Nero

10027394

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 3,0 x 5,6 mm PA Nero

10281635

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,0474 €

Livelli di giacenza
7797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Lunghezza testa
    11.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Nero

10173343

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm Nylon 6/6 Nero

10173404

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
116000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8.26 mm Nylon 6/6 Nero

10027448

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1282 €

Livelli di giacenza
5298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3 x 7.6 mm Nylon 6/6 Nero

10027424

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Nero

10173435

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    8.2 x 9.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm