Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2508 € - 83,2095 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 68,7673 € - 98,236 € | Richiedi il lead time qui |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
| 61,623 € - 88,027 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 51,168 € - 73,103 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 18,86 € - 26,9473 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 23,9543 € - 34,2248 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| 74,8968 € - 106,9895 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| 18,3988 € - 26,281 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
| 14,3705 € - 20,5308 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Circular Flange
|
||
| 14,104 € - 20,1413 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
| 19,065 € - 27,2343 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
| 19,3418 € - 27,6238 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
| 13,489 € - 19,27 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange
|
||
| 13,366 € - 19,0958 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
| 169,3198 € - 241,8898 € | Richiedi il lead time qui |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
| 27,839 € - 39,77 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Circular Flange
|
||
| 66,8095 € - 95,448 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 15,4673 € - 22,099 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
| 53,4538 € - 76,3625 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 44,4748 € - 63,5295 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange