Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,9215 € - 144,1663 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 28,3515 € - 40,4978 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 47,0578 € - 67,2298 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 146,1343 € - 208,7618 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Square Flange
|
||
| 46,576 € - 66,543 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 25,8813 € - 36,9718 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 23,9543 € - 34,2248 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| 74,8968 € - 106,9895 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| 68,7673 € - 98,236 € | Richiedi il lead time qui |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
| 103,2585 € - 147,518 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
| 51,168 € - 73,103 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 52,5108 € - 75,0198 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
| 32,3798 € - 46,2583 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 67,4655 € - 96,3808 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Square Flange
|
||
| 89,6465 € - 128,0635 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
| 13,3558 € - 19,0753 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 58,2508 € - 83,2095 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 177,7043 € - 253,8618 € | Richiedi il lead time qui |
11.0.
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
| 26,363 € - 37,6585 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
| 19,0548 € - 27,224 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange