Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
29,80 € - 42,57 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
13,99 € - 19,99 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
25,72 € - 36,74 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
30,65 € - 43,79 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
53,17 € - 75,95 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
35,98 € - 51,40 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
24,84 € - 35,49 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
48,15 € - 68,78 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
94,42 € - 134,88 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
69,03 € - 98,62 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
66,42 € - 94,89 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
82,87 € - 118,38 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
117,71 € - 168,15 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
22,06 € - 31,52 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
31,34 € - 44,77 € Richiedi il lead time qui
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
60,12 € - 85,88 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
100,74 € - 143,92 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
31,59 € - 45,13 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
58,71 € - 83,87 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
51,23 € - 73,19 € Richiedi il lead time qui
6.6
11.0
30.0
47.0
123.0
Square Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156060

Fascia di prezzo
42,57 € - 29,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20156077

Fascia di prezzo
19,99 € - 13,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156053

Fascia di prezzo
36,74 € - 25,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 12.0 22.0 57.0 Acciaio

20158071

Fascia di prezzo
43,79 € - 30,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20156350

Fascia di prezzo
75,95 € - 53,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156183

Fascia di prezzo
51,40 € - 35,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acciaio

20156275

Fascia di prezzo
35,49 € - 24,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156459

Fascia di prezzo
68,78 € - 48,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156282

Fascia di prezzo
134,88 € - 94,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20156152

Fascia di prezzo
98,62 € - 69,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156213

Fascia di prezzo
94,89 € - 66,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156220

Fascia di prezzo
118,38 € - 82,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156299

Fascia di prezzo
168,15 € - 117,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acciaio

20156107

Fascia di prezzo
31,52 € - 22,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20156848

Fascia di prezzo
44,77 € - 31,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acciaio

20156831

Fascia di prezzo
85,88 € - 60,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20156916

Fascia di prezzo
143,92 € - 100,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156947

Fascia di prezzo
45,13 € - 31,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20156770

Fascia di prezzo
83,87 € - 58,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20156855

Fascia di prezzo
73,19 € - 51,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0