Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
27,839 € - 39,77 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
45,715 € - 65,3028 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
96,7805 € - 138,252 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
88,9085 € - 127,0078 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
102,2335 € - 146,042 € Richiedi il lead time qui
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
55,0015 € - 78,5663 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
22,14 € - 31,6315 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
49,3538 € - 70,4995 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
36,8795 € - 52,685 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
54,4993 € - 77,8488 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
31,1908 € - 44,5568 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
43,5113 € - 62,156 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
115,2613 € - 164,656 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
15,0778 € - 21,5455 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
35,5265 € - 50,7478 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
67,2913 € - 96,1348 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
53,2693 € - 76,096 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
33,1998 € - 47,4268 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
60,1778 € - 85,9668 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
42,8245 € - 61,172 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156428

Fascia di prezzo
39,77 € - 27,839 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio

20156305

Fascia di prezzo
65,3028 € - 45,715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156282

Fascia di prezzo
138,252 € - 96,7805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20156367

Fascia di prezzo
127,0078 € - 88,9085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20156398

Fascia di prezzo
146,042 € - 102,2335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20156251

Fascia di prezzo
78,5663 € - 55,0015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156411

Fascia di prezzo
31,6315 € - 22,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156459

Fascia di prezzo
70,4995 € - 49,3538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156183

Fascia di prezzo
52,685 € - 36,8795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20156350

Fascia di prezzo
77,8488 € - 54,4993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acciaio

20156688

Fascia di prezzo
44,5568 € - 31,1908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acciaio

20156763

Fascia di prezzo
62,156 € - 43,5113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156800

Fascia di prezzo
164,656 € - 115,2613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Flangia quadrata 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20156596

Fascia di prezzo
21,5455 € - 15,0778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156589

Fascia di prezzo
50,7478 € - 35,5265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20156664

Fascia di prezzo
96,1348 € - 67,2913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156718

Fascia di prezzo
76,096 € - 53,2693 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acciaio

20156756

Fascia di prezzo
47,4268 € - 33,1998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20156770

Fascia di prezzo
85,9668 € - 60,1778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156701

Fascia di prezzo
61,172 € - 42,8245 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5