Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
100,74 € - 143,92 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
31,59 € - 45,13 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
13,03 € - 18,61 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
56,83 € - 81,18 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
24,95 € - 35,64 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
35,65 € - 50,93 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
14,02 € - 20,03 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
20,33 € - 29,04 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
13,86 € - 19,80 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
19,79 € - 28,27 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
23,21 € - 33,15 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
17,95 € - 25,64 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
13,57 € - 19,39 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
53,17 € - 75,95 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
64,93 € - 92,76 € Richiedi il lead time qui
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
38,59 € - 55,13 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
86,74 € - 123,91 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
165,19 € - 235,99 € Richiedi il lead time qui
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
12,40 € - 17,72 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
67,09 € - 95,84 € Richiedi il lead time qui
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare Square Flange 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20156916

Fascia di prezzo
143,92 € - 100,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156947

Fascia di prezzo
45,13 € - 31,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 8.0 16.0 25.0 Acciaio

20156954

Fascia di prezzo
18,61 € - 13,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156978

Fascia di prezzo
81,18 € - 56,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 10.0 19.0 55.0 Acciaio

20157609

Fascia di prezzo
35,64 € - 24,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157661

Fascia di prezzo
50,93 € - 35,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 10.0 19.0 55.0 Acciaio

20157586

Fascia di prezzo
20,03 € - 14,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acciaio

20157593

Fascia di prezzo
29,04 € - 20,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acciaio

20157487

Fascia di prezzo
19,80 € - 13,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157548

Fascia di prezzo
28,27 € - 19,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157562

Fascia di prezzo
33,15 € - 23,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157517

Fascia di prezzo
25,64 € - 17,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 6.0 12.0 35.0 Acciaio

20157579

Fascia di prezzo
19,39 € - 13,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20156350

Fascia di prezzo
75,95 € - 53,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 50.0 75.0 100.0 Acciaio

20156374

Fascia di prezzo
92,76 € - 64,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156442

Fascia di prezzo
55,13 € - 38,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20156367

Fascia di prezzo
123,91 € - 86,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 211.0 Acciaio

20156404

Fascia di prezzo
235,99 € - 165,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Boccola a sfera lineare Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Acciaio

20156435

Fascia di prezzo
17,72 € - 12,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20156862

Fascia di prezzo
95,84 € - 67,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6