Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 68.0 Acciaio

Boccola a sfera lineare a flangia quadrata utilizzata nei sistemi di movimentazione lineare per un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia consente una facile installazione nell'applicazione. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20156848

Codice articolo precedente:

20156848

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 45,8893 €
10 - 19 41,2973 €
20 - 49 39,0013 €
50 - 99 36,7155 €
100 + 32,1235 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

45,89 €

1 x 45,8893 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
d3 tol. h4 6.6
d4 11.0
d5 62.0
l3 6.5
N di circuiti di sfere 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Peso g 545.0
Materiale Acciaio
Tipo Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci