Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,52 € - 22,17 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
| 61,94 € - 88,49 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 31,07 € - 44,39 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
| 31,02 € - 44,32 € | Richiedi il lead time qui |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Circular Flange
|
||
| 17,28 € - 24,68 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 35,98 € - 51,40 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 24,84 € - 35,49 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 65,18 € - 93,12 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 117,71 € - 168,15 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 14,71 € - 21,02 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 17,81 € - 25,44 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 59,23 € - 84,62 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 55,10 € - 78,71 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 26,82 € - 38,31 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Circular Flange
|
||
| 30,43 € - 43,47 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 42,45 € - 60,64 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 112,45 € - 160,64 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 49,92 € - 71,32 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 13,03 € - 18,61 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 56,83 € - 81,18 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare