Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,92 € - 71,32 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 18,59 € - 26,56 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 13,03 € - 18,61 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 56,83 € - 81,18 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 32,56 € - 46,52 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
| 33,78 € - 48,25 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 40,80 € - 58,29 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
| 42,29 € - 60,41 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
| 227,13 € - 324,47 € | Richiedi il lead time qui |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Square Flange
|
||
| 30,65 € - 43,79 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 67,09 € - 95,84 € | Richiedi il lead time qui |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
| 60,12 € - 85,88 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 73,07 € - 104,38 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| 34,66 € - 49,51 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 31,59 € - 45,13 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
| 45,91 € - 65,59 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 140,49 € - 200,70 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 78,88 € - 112,68 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 65,65 € - 93,79 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 45,44 € - 64,92 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare