Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0962 € - 0,1188 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1355 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,3119 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1043 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1408 € | Richiedi il lead time qui |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0801 € | 21966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1052 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2757 € - 1,575 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Nero
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0916 € | 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | 4978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,528 € - 1,8865 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Nero
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0561 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0838 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0801 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,4426 € | 749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,1215 € | 18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0801 € | 22993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm