Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10362860
22MP07509
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1188 € |
| 5000 - 19999 | 0,1069 € |
| 20000 + | 0,0962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro compatibile | 19.1 mm |
|---|---|
| Diametro foro compatibile | 0.752 in |
| Spessore massimo pannello | 3.2 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.126 in |
| Diametro totale | 21.4 mm |
| Diametro totale | 0.843 in |
| Altezza totale | 0.406 in |
| Altezza totale | 10.3 mm |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 0.563 in |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 14.3 mm |
| Tipo di boccola | Chiuso |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Materiale | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |