Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.
La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | H1 | D3 | Materiale | Panel t1±8% | Per filetto d1 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
1.5
|
M8
|
1.5
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 3,2359 € - 4,6228 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
5.0
|
M8
|
5.0
|
||
| 2,5591 € - 3,6558 € | Richiedi il lead time qui |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alluminio
|
1.5
|
M4
|
1.5
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
2.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
4.0
|
M8
|
4.0
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
2.5
|
M8
|
2.5
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alluminio
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
0.7
|
M8
|
0.7
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alluminio
|
4.0
|
M6
|
4.0
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alluminio
|
0.9
|
M6
|
0.9
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alluminio
|
4.0
|
M5
|
4.0
|
||
| 2,6476 € - 3,7823 € | Richiedi il lead time qui |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alluminio
|
6.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 2,8222 € - 4,0317 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alluminio
|
2.0
|
M5
|
2.0
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
0.9
|
M8
|
0.9
|
||
| 3,2503 € - 4,6433 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alluminio
|
3.0
|
M8
|
3.0
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alluminio
|
2.5
|
M6
|
2.5
|
||
| 2,6069 € - 3,7242 € | Richiedi il lead time qui |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alluminio
|
3.0
|
M4
|
3.0
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alluminio
|
0.9
|
M5
|
0.9