20252588
20252588
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,53 € |
| 100 - 249 | 4,077 € |
| 250 - 749 | 3,624 € |
| 750 + | 3,171 € |
| Per filetto d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.5 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 1.5 |
| D3 | 20.0 |
| Sfera d'installazione diam. d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Spessore lamiera | 16 |
| Materiale | Alluminio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare