Menu Ricerca

Boccola flangiata per vite imperdibile

In produzione

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
100 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 D3 Materiale Panel t1±8% Per filetto d1 l1 Acquista
2,814 € - 4,02 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Alluminio
1.25
M6
1.25
3,171 € - 4,53 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Alluminio
0.7
M8
0.7
2,814 € - 4,02 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Alluminio
2.5
M6
2.5
3,171 € - 4,53 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Alluminio
1.5
M8
1.5
2,814 € - 4,02 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Alluminio
4.0
M5
4.0
2,814 € - 4,02 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Alluminio
2.0
M6
2.0
3,171 € - 4,53 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Alluminio
2.0
M8
2.0
3,171 € - 4,53 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Alluminio
6.0
M8
6.0
3,157 € - 4,51 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Alluminio
5.0
M8
5.0
3,171 € - 4,53 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Alluminio
4.0
M8
4.0
2,52 € - 3,60 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Alluminio
2.5
M4
2.5
2,4733 € - 3,5333 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Alluminio
1.25
M4
1.25
2,03 € - 2,90 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
1.5
M3
1.5
2,0066 € - 2,8666 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
0.7
M3
0.7
2,0766 € - 2,9666 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
3.0
M3
3.0
2,03 € - 2,90 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
1.25
M3
1.25
2,814 € - 4,02 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Alluminio
1.25
M5
1.25
2,814 € - 4,02 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Alluminio
0.7
M6
0.7
2,03 € - 2,90 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Alluminio
2.0
M3
2.0
2,4733 € - 3,5333 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Alluminio
0.9
M4
0.9
  • di 5
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 1.25 Alluminio

20252472

Fascia di prezzo
4,02 € - 2,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 0.7 Alluminio

20252557

Fascia di prezzo
4,53 € - 3,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.7
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 2.5 Alluminio

20252502

Fascia di prezzo
4,02 € - 2,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.5
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 1.5 Alluminio

20252588

Fascia di prezzo
4,53 € - 3,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.5
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 4.0 Alluminio

20252427

Fascia di prezzo
4,02 € - 2,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 2.0 Alluminio

20252496

Fascia di prezzo
4,02 € - 2,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 2.0 Alluminio

20252595

Fascia di prezzo
4,53 € - 3,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 6.0 Alluminio

20252649

Fascia di prezzo
4,53 € - 3,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    6.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 5.0 Alluminio

20252632

Fascia di prezzo
4,51 € - 3,157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    5.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 4.0 Alluminio

20252625

Fascia di prezzo
4,53 € - 3,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 2.5 Alluminio

20252304

Fascia di prezzo
3,60 € - 2,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 1.25 Alluminio

20252274

Fascia di prezzo
3,5333 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 1.5 Alluminio

20252182

Fascia di prezzo
2,90 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.5
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 0.7 Alluminio

20252151

Fascia di prezzo
2,8666 € - 2,0066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 3.0 Alluminio

20252212

Fascia di prezzo
2,9666 € - 2,0766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 1.25 Alluminio

20252175

Fascia di prezzo
2,90 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 1.25 Alluminio

20252373

Fascia di prezzo
4,02 € - 2,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 0.7 Alluminio

20252458

Fascia di prezzo
4,02 € - 2,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.7
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 2.0 Alluminio

20252199

Fascia di prezzo
2,90 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.0
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 0.9 Alluminio

20252267

Fascia di prezzo
3,5333 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.9