Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371,87 € - 495,8284 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 45,2845 € - 60,3848 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
420.0
|
||
| 27,019 € - 36,0257 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
240.0
|
||
| 39,3088 € - 52,4134 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
360.0
|
||
| 75,4298 € - 100,5792 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
720.0
|
||
| 309,1503 € - 412,2038 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3300.0
|
||
| 93,5518 € - 124,7374 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
900.0
|
||
| 368,7233 € - 491,631 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3960.0
|
||
| 19,7928 € - 26,3968 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
180.0
|
||
| 357,889 € - 477,1877 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3840.0
|
||
| 33,005 € - 44,0043 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
300.0
|
||
| 57,4308 € - 76,5788 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
540.0
|
||
| 164,984 € - 219,9783 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1560.0
|
||
| 87,5658 € - 116,7588 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
840.0
|
||
| 140,999 € - 187,9994 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1320.0
|
||
| 81,4158 € - 108,5578 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
780.0
|
||
| 63,2733 € - 84,3708 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
840.0
|
||
| 90,0258 € - 120,0378 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1140.0
|
||
| 119,843 € - 159,7873 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1560.0
|
||
| 14,596 € - 19,4658 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
180.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare