Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271,2458 € - 361,6559 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2880.0
|
||
| 276,6373 € - 368,8524 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 249,5568 € - 332,7406 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2640.0
|
||
| 298,3263 € - 397,7748 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3180.0
|
||
| 260,391 € - 347,1839 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2760.0
|
||
| 287,4715 € - 383,2957 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3060.0
|
||
| 319,9845 € - 426,6399 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3420.0
|
||
| 303,728 € - 404,9642 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3240.0
|
||
| 314,552 € - 419,4075 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3360.0
|
||
| 352,4668 € - 469,9553 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3780.0
|
||
| 200,8078 € - 267,7495 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2100.0
|
||
| 233,3208 € - 311,1008 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2460.0
|
||
| 325,376 € - 433,8364 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3480.0
|
||
| 347,065 € - 462,7516 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3720.0
|
||
| 330,8085 € - 441,076 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3540.0
|
||
| 363,301 € - 484,3986 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 51,3013 € - 68,4065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
480.0
|
||
| 63,4373 € - 84,5861 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
600.0
|
||
| 341,6325 € - 455,5121 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3660.0
|
||
| 336,241 € - 448,3155 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare