Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009246 | 0,1507 € - 0,1811 € | 21173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
|
| 0,1704 € - 0,2047 € | 877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
||
| 0,0638 € - 0,0743 € | 309082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,0478 € - 0,0531 € | 9915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vite
|
||
| 10246108 | 0,0447 € - 0,0521 € | 547800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vite
|
|
| 0,1256 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,1281 € - 0,1582 € | 43357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,1153 € - 0,1616 € | 62946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,181 € - 0,2086 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Push-In
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 199952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Push-In
|
||
| 0,279 € - 0,4795 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1236 € - 0,1602 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
A scatto
|
||
| 0,2086 € - 0,2384 € | 4504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Push-In
|
||
| 0,2573 € - 0,2844 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,2424 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 10246146 | 0,1156 € - 0,135 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vite
|
|
| 0,1158 € - 0,1287 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,1679 € - 0,1923 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | 13990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare