Le viti a spallamento con testa cilindrica Anu-Lok sono caratterizzate da una spalla cilindrica che distingue la testa della vite dalla sua sezione filettata. Viene lavorata con precisione per fungere da superficie di appoggio per la testa della vite.
Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.
Dotate di una testa esagonale, queste viti possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0130
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,29 € - 4,70 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
3.0
|
2.0
|
25.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 3,03 € - 4,33 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 2,98 € - 4,25 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
3.0
|
16.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 2,86 € - 4,08 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 3,39 € - 4,84 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,03 € - 4,33 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
5.0
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 6,15 € - 8,78 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 9,58 € - 13,69 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 7,56 € - 10,80 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 5,00 € - 7,14 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
60.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 5,97 € - 8,53 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 5,74 € - 8,20 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 9,21 € - 13,15 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 5,45 € - 7,78 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 5,92 € - 8,45 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 4,74 € - 6,77 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 4,65 € - 6,64 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 4,91 € - 7,02 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 5,15 € - 7,36 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 6,33 € - 9,04 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
7.0
|
65.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare