Menu Ricerca

Vite di spallamento M8 10.0 40.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

La vite a spalla con testa Anu-Lok ha una spalla cilindrica che separa la testa dalla vite. È facile da stringere o allentare con una chiave esagonale. È leggermente magnetica e dotata di Anu-Lok, un dado in nylon riutilizzabile che migliora la presa delle viti.
Codice articolo Essentra :

20757298

Codice articolo precedente:

20757298

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,78 €
100 - 199 7,00 €
200 - 499 6,22 €
500 + 5,45 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,78 €

1 x 7,78 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci