È disponibile un'ampia gamma di O-Ring, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Dimensioni sezione | Materiale (nome esteso) | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1053 € - 0,1053 € | In produzione |
1.488 in
37.8 mm
|
3.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0674 € - 0,0788 € | 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
1.8 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1499 € - 0,2024 € | In produzione |
0.925 in
23.5 mm
|
2.9 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,2099 € - 0,2452 € | 1561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
4.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0483 € - 0,0564 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0731 € - 0,0856 € | 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
2.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,0978 € - 0,1144 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
2.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1226 € - 0,1436 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
2.5 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,1476 € - 0,1734 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,172 € - 0,2045 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
3.0 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
0,3067 € - 0,3592 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,125 € - 0,125 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,2187 € - 0,2187 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5941 € - 0,6936 € | In produzione |
0.669 in
17.0 mm
|
2.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,8042 € - 0,9409 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
3.0 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,3106 € - 0,3106 € | In produzione |
0.921 in
23.4 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,3868 € - 0,3868 € | In produzione |
1.173 in
29.8 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,5762 € - 0,5762 € | In produzione |
1.421 in
36.1 mm
|
3.5 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
2,5701 € - 2,6944 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.724 in
43.8 mm
|
5.3 mm
|
Fluoroelastomero 75
|
|||||||
0,056 € - 0,0657 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
1.6 mm
|
Gomma NBR
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare