Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | YxY | Materiale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,5474 € - 0,5474 € | Richiedi il lead time qui |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
172,546 € - 181,6224 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
0,0956 € - 0,1119 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Richiedi il lead time qui |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
0,1476 € - 0,1734 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,1734 € - 0,2045 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,1215 € - 0,1422 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,0372 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,1158 € - 0,1353 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,0506 € - 0,0592 € | 5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare