Menu Ricerca

O-Ring 34.5 mm 3.5 mm NBR 70 Nero

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 34.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Codice articolo Essentra :

10405383

Codice articolo precedente:

600659

89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
YxY 3.5 mm
ID 34.5 mm
Materiale (nome esteso) Gomma NBR
Colore Nero
Numero di pezzi 100
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci