Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
3
Richiedi il lead time qui
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Richiedi il lead time qui
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
3
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Richiedi il lead time qui
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
3
Richiedi il lead time qui
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
3
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
3
0,5474 € - 0,5474 € Richiedi il lead time qui
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
3
172,546 € - 181,6224 € Richiedi il lead time qui
FPM 75
1
0,0956 € - 0,1119 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
2.6 mm
NBR 70
3
Richiedi il lead time qui
37.7 mm
3.5 mm
NBR 70
3
0,1476 € - 0,1734 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
3.5 mm
NBR 70
3
0,1734 € - 0,2045 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.3 mm
3.5 mm
NBR 70
3
0,1215 € - 0,1422 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
3.5 mm
NBR 70
3
0,0372 € - 0,0433 € Richiedi il lead time qui
3.7 mm
1.8 mm
NBR 70
3
0,1158 € - 0,1353 € 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
3
0,0506 € - 0,0592 € 5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
3
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
3
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
3
  • di 4
O-Ring 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Nero

10405734


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Nero

10405680


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Nero

10405727


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Nero

10405659


Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Nero

10405628


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Nero

10405703


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Nero

10405697


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Nero

10405642


Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Nero

10405666

Fascia di prezzo
0,5474 € - 0,5474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
FPM 75 Kit di guarnizioni ad anello O-Ring imperiale

10385142

Fascia di prezzo
181,6224 € - 172,546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    Articolo 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    382
  • Tipo
    1
O-Ring 14.0 mm 2.6 mm NBR 70 Nero

10405246

Fascia di prezzo
0,1119 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 37.7 mm 3.5 mm NBR 70 Nero

10405406


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 25.0 mm 3.5 mm NBR 70 Nero

10405321

Fascia di prezzo
0,1734 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 31.3 mm 3.5 mm NBR 70 Nero

10405369

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1734 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 18.7 mm 3.5 mm NBR 70 Nero

10405284

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 3.7 mm 1.8 mm NBR 70 Nero

10405154

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Nero

10405277

Fascia di prezzo
0,1353 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Nero

10405178

Fascia di prezzo
0,0592 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
5338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Nero

10405444


Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100
O-Ring 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Nero

10405482


Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    100