Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | YxY | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,0311 € - 0,0363 € | 18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0574 € - 0,0673 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0853 € - 0,0997 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0448 € - 0,0524 € | 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0519 € - 0,0606 € | 6638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0644 € - 0,0753 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0909 € - 0,1064 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,0713 € - 0,0834 € | 6803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,098 € - 0,1146 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 26,9101 € - 29,8844 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 176,8597 € - 186,163 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,5611 € - 0,5611 € | Richiedi il lead time qui |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare