Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | YxY | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,1652 € - 0,193 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,3183 € - 0,3183 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,1187 € - 0,1387 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,1458 € - 0,1707 € | 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,1314 € - 0,1527 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,0591 € - 0,0591 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,0381 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part