Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,0311 € - 0,0363 € 18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0574 € - 0,0673 € Richiedi il lead time qui
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0853 € - 0,0997 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0448 € - 0,0524 € 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0606 € 8638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0644 € - 0,0753 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0909 € - 0,1064 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0713 € - 0,0834 € 6803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,098 € - 0,1146 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
26,9101 € - 29,8844 € Richiedi il lead time qui
NBR
Imperial O-Ring Kit
176,8597 € - 186,163 € Richiedi il lead time qui
FPM
Imperial O-Ring Kit
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
0,5611 € - 0,5611 € Richiedi il lead time qui
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • di 4
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Nero

10405574


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Nero

10405147

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0311 €

Livelli di giacenza
18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Nero

10405185

Fascia di prezzo
0,0673 € - 0,0574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Nero

10405222

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Nero

10405161

Fascia di prezzo
0,0524 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Nero

10405178

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
8638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Nero

10405192

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Nero

10405239

Fascia di prezzo
0,1064 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Nero

10405208

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0713 €

Livelli di giacenza
6803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Nero

10405246

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
NBR Kit di guarnizioni ad anello Assortimento O-Ring imperiale

10385135

Fascia di prezzo
29,8844 € - 26,9101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    382
  • Tipo
    Imperial O-Ring Kit
FPM Kit di guarnizioni ad anello O-Ring imperiale

10385142

Fascia di prezzo
186,163 € - 176,8597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    382
  • Tipo
    Imperial O-Ring Kit
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Nero

10405642


Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Nero

10405680


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Nero

10405727


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Nero

10405666

Fascia di prezzo
0,5611 € - 0,5611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Nero

10405635


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Nero

10405628


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Nero

10405734


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Nero

10405611


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10