Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,1652 € - 0,193 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,3183 € - 0,3183 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,1187 € - 0,1387 € 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1458 € - 0,1707 € 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1314 € - 0,1527 € 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0591 € - 0,0591 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,0381 € - 0,0444 € 4156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
  • di 4
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Nero

10405383


Livelli di giacenza
889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Nero

10405420


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Nero

10405468


Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Nero

10405345

Fascia di prezzo
0,193 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Nero

10405550


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm FPM Nero

10405598

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Nero

10405277

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm NBR Nero

10405314

Fascia di prezzo
0,1707 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Nero

10405352


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm NBR Nero

10405291

Fascia di prezzo
0,1527 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm NBR Nero

10405338


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 32.92 mm 3.53 mm NBR Nero

10405376


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm NBR Nero

10405413


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Nero

10405451


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Nero

10405536


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Nero

10405574


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Nero

10405567


Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Nero

10405604


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Nero

10405499

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Nero

10405154

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
4156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20