Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | YxY | Materiale | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,0437 € - 0,0512 € | 13711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,0506 € - 0,0592 € | 4150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,0764 € - 0,0892 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,0628 € - 0,0735 € | Richiedi il lead time qui |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,0887 € - 0,1039 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,1158 € - 0,1353 € | 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
0,1022 € - 0,1197 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,1282 € - 0,149 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,1422 € - 0,1666 € | 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Richiedi il lead time qui |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
0,0833 € - 0,0972 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare