Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,3095 € - 0,362 € Richiedi il lead time qui
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,3106 € - 0,3106 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0612 € - 0,0612 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3095 € - 0,362 € 405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Richiedi il lead time qui
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • di 4
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Nero

10405635


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Nero

10405628


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Nero

10405734


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Nero

10405680


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Nero

10405727


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 29.75 mm 3.53 mm FPM Nero

10405659


Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Nero

10405697


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Nero

10405642


Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Nero

10405611


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Nero

10405604


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Nero

10405529

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Nero

10405567


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Nero

10405550


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm FPM Nero

10405598

Fascia di prezzo
0,3106 € - 0,3106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm FPM Nero

10405475

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 9.19 mm 2.62 mm FPM Nero

10405512

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm NBR Nero

10405390


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm NBR Nero

10405437


Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Nero

10405468


Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Nero

10405505


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20