Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - imperiali

Disponibile

Gli O-ring imperiali e il kit sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni sia statiche che dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Impediscono l’ingresso di fluidi e le perdite di gas.
  • Disponibili O-ring imperiali, O-ring metrici, O-ring metrici europei e guarnizioni con O-ring (ORFS).
  • Da utilizzare in applicazioni statiche e dinamiche.
Materiale: FPM 75, NBR 70 Colore: Nero Codice Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID YxY Materiale Tipo Acquista
0,0311 € - 0,0363 € 18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0574 € - 0,0673 € Richiedi il lead time qui
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1652 € - 0,193 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1119 € - 0,1306 € 2465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,048 € - 0,048 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1314 € - 0,1527 € 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0853 € - 0,0997 € Richiedi il lead time qui
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0606 € 8638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,3183 € - 0,3183 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,1187 € - 0,1387 € 291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1458 € - 0,1707 € 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0783 € - 0,0915 € 1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1048 € - 0,1227 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Richiedi il lead time qui
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • di 4
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Nero

10405147

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0311 €

Livelli di giacenza
18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Nero

10405185

Fascia di prezzo
0,0673 € - 0,0574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm NBR Nero

10405345

Fascia di prezzo
0,193 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Nero

10405383


Livelli di giacenza
889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Nero

10405420


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    7
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm NBR Nero

10405260

Fascia di prezzo
0,1306 € - 0,1119 €

Livelli di giacenza
2465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm NBR Nero

10405307

Fascia di prezzo
0,048 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm NBR Nero

10405338


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 32.92 mm 3.53 mm NBR Nero

10405376


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm NBR Nero

10405291

Fascia di prezzo
0,1527 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Nero

10405222

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Nero

10405178

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
8638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    20
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Nero

10405550


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm FPM Nero

10405598

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Nero

10405277

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm NBR Nero

10405314

Fascia di prezzo
0,1707 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 9.19 mm 2.62 mm NBR Nero

10405215

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm NBR Nero

10405253

Fascia di prezzo
0,1227 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    13
O-Ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Nero

10405352


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm NBR Nero

10405390


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Numero di pezzi
    10