Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,4709 € - 243,8612 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4100.0
|
||
| 80,2247 € - 89,1385 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1700.0
|
||
| 89,2953 € - 99,2123 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1950.0
|
||
| 204,4229 € - 227,1308 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3800.0
|
||
| 248,2711 € - 275,8591 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4700.0
|
||
| 182,7705 € - 203,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3350.0
|
||
| 21,7778 € - 24,2022 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
350.0
|
||
| 238,2809 € - 264,7612 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4500.0
|
||
| 65,0931 € - 72,3245 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1300.0
|
||
| 258,2509 € - 286,9466 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4900.0
|
||
| 12,749 € - 14,1702 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
150.0
|
||
| 285,6717 € - 317,4083 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5450.0
|
||
| 275,6919 € - 306,3209 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5250.0
|
||
| 46,931 € - 52,1455 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1000.0
|
||
| 18,0158 € - 20,0222 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
250.0
|
||
| 240,8203 € - 267,5723 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4550.0
|
||
| 31,674 € - 35,1956 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
600.0
|
||
| 201,9567 € - 224,3929 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3750.0
|
||
| 295,2125 € - 328,0151 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3500.0
|
||
| 126,0793 € - 140,0927 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1800.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare