Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
403,6208 € - 448,4722 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4850.0
423,7475 € - 470,8248 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5100.0
367,4638 € - 408,292 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
4400.0
299,2149 € - 332,4563 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3550.0
460,9495 € - 512,165 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
5600.0
533,9428 € - 593,2674 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4750.0
183,3557 € - 203,7332 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2000.0
377,5794 € - 419,5362 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3300.0
394,08 € - 437,8655 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3450.0
421,6471 € - 468,4944 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3700.0
479,237 € - 532,4798 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4250.0
778,9744 € - 865,5213 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4000.0
855,5206 € - 950,5738 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4400.0
845,9171 € - 939,9044 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4350.0
884,1536 € - 982,3941 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4550.0
922,4529 € - 1.024,9465 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4750.0
750,3309 € - 833,701 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
3850.0
788,5779 € - 876,2012 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
4050.0
412,8273 € - 458,6923 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2700.0
979,792 € - 1.088,6601 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
5050.0
  • di 62
Albero temprato 16.0 4850.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299996

Fascia di prezzo
448,4722 € - 403,6208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300043

Fascia di prezzo
470,8248 € - 423,7475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 4400.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299903

Fascia di prezzo
408,292 € - 367,4638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 3550.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299736

Fascia di prezzo
332,4563 € - 299,2149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 5600.0 0.6 Acciaio inossidabile

20300142

Fascia di prezzo
512,165 € - 460,9495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 4750.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301163

Fascia di prezzo
593,2674 € - 533,9428 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 2000.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300616

Fascia di prezzo
203,7332 € - 183,3557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 3300.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300876

Fascia di prezzo
419,5362 € - 377,5794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 3450.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300906

Fascia di prezzo
437,8655 € - 394,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 3700.0 0.9 Acciaio inossidabile

20300951

Fascia di prezzo
468,4944 € - 421,6471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 4250.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301064

Fascia di prezzo
532,4798 € - 479,237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4000.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303396

Fascia di prezzo
865,5213 € - 778,9744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4400.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303471

Fascia di prezzo
950,5738 € - 855,5206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4350.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303464

Fascia di prezzo
939,9044 € - 845,9171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4550.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303501

Fascia di prezzo
982,3941 € - 884,1536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4750.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303549

Fascia di prezzo
1.024,9465 € - 922,4529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 3850.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303365

Fascia di prezzo
833,701 € - 750,3309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 4050.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303402

Fascia di prezzo
876,2012 € - 788,5779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 2700.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303136

Fascia di prezzo
458,6923 € - 412,8273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 30.0 5050.0 1.5 Acciaio inossidabile

20303600

Fascia di prezzo
1.088,6601 € - 979,792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900