Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
140,9287 € - 156,5828 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2650.0
151,9326 € - 168,8093 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2900.0
71,175 € - 79,0856 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1200.0
73,6307 € - 81,8131 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1250.0
92,0123 € - 102,2324 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1650.0
78,2183 € - 86,9127 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1350.0
94,3949 € - 104,8867 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1700.0
96,3072 € - 107,008 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1750.0
36,8154 € - 40,9013 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
600.0
89,5461 € - 99,4945 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1600.0
106,0362 € - 117,8133 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1950.0
304,8474 € - 338,7159 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4800.0
356,3346 € - 395,9296 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5650.0
362,4374 € - 402,7117 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5750.0
13,1879 € - 14,6509 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
100.0
359,386 € - 399,3154 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5700.0
320,0522 € - 355,6135 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5050.0
16,2498 € - 18,0576 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
150.0
371,5498 € - 412,8273 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5900.0
335,1733 € - 372,4171 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
5300.0
  • di 62
Albero temprato 12.0 2650.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298364

Fascia di prezzo
156,5828 € - 140,9287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 2900.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298418

Fascia di prezzo
168,8093 € - 151,9326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1200.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298074

Fascia di prezzo
79,0856 € - 71,175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1250.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298081

Fascia di prezzo
81,8131 € - 73,6307 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1650.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298166

Fascia di prezzo
102,2324 € - 92,0123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1350.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298104

Fascia di prezzo
86,9127 € - 78,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1700.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298173

Fascia di prezzo
104,8867 € - 94,3949 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1750.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298180

Fascia di prezzo
107,008 € - 96,3072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 600.0 0.6 Acciaio inossidabile

20297954

Fascia di prezzo
40,9013 € - 36,8154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1600.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298159

Fascia di prezzo
99,4945 € - 89,5461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 1950.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298227

Fascia di prezzo
117,8133 € - 106,0362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 4800.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298791

Fascia di prezzo
338,7159 € - 304,8474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5650.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298968

Fascia di prezzo
395,9296 € - 356,3346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5750.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298982

Fascia di prezzo
402,7117 € - 362,4374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 100.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299040

Fascia di prezzo
14,6509 € - 13,1879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5700.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298975

Fascia di prezzo
399,3154 € - 359,386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5050.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298845

Fascia di prezzo
355,6135 € - 320,0522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 16.0 150.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299057

Fascia di prezzo
18,0576 € - 16,2498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5900.0 0.6 Acciaio inossidabile

20299019

Fascia di prezzo
412,8273 € - 371,5498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 12.0 5300.0 0.6 Acciaio inossidabile

20298890

Fascia di prezzo
372,4171 € - 335,1733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900