Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,3692 € - 41,5179 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
750.0
|
||
| 43,1585 € - 47,9551 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
900.0
|
||
| 10,8471 € - 12,0489 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 41,2671 € - 45,8546 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
850.0
|
||
| 19,8968 € - 22,1018 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
300.0
|
||
| 27,7134 € - 30,7962 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
500.0
|
||
| 12,749 € - 14,1702 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 33,649 € - 37,3901 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
650.0
|
||
| 31,674 € - 35,1956 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
600.0
|
||
| 25,8847 € - 28,7584 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 57,4019 € - 63,7764 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1100.0
|
||
| 70,4957 € - 78,3332 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1450.0
|
||
| 78,2183 € - 86,9127 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1650.0
|
||
| 83,7986 € - 93,1095 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1800.0
|
||
| 21,7778 € - 24,2022 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
350.0
|
||
| 72,4917 € - 80,5486 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1500.0
|
||
| 263,246 € - 292,4955 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
| 37,3692 € - 41,5179 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
750.0
|
||
| 81,8131 € - 90,9046 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1750.0
|
||
| 72,4917 € - 80,5486 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1500.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare